Articles 2

ADP
d1
l
l1
l2
l3
E 6740/2,5
2.5
34
10
5
3
E 6740/4,0
4
29
8
5
-

Détails

Description du produit

  • Avec certificat de calibration
  • E 6772 compris dans la livraison
  • Température maximale d’utilisation du moule = 200 °C
  • Température de fusion maximale = 400 °C

Matériau

  • 1.4542
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
Vous souhaitez configurer un article appartenant à . Après avoir effectué vos ajustements, veuillez vérifier vous-même la compatibilité technique de tous les composants et plaques.