Artikkelit 2

ADP
d1
l
l1
l2
l3
E 6740/2,5
2.5
34
10
5
3
E 6740/4,0
4
29
8
5
-

Lisätietoja

Tuotekuvaus

  • Sisältäen kalibrointisertifikaatti
  • E 6772 sisältyy toimitukseen
  • Työkalun maksimilämpötila = 200 °C
  • Maks. sulamislämpötila = <400 °C

Materiaali

  • 1.4542
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
Haluat konfiguroida tuotteen, joka kuuluu -tuotteeseen. Tarkista muutosten jälkeen itse kaikkien levyjen ja asennusosien tekninen yhteensopivuus.