Articolo 1

ADP
l3
Lavorazione
l
l1
b
d1
b1
d2
h
h1
E 6762/2000/S
2000
S
37
24.5
24
M 4 x 0.35
19
1.2
29
6.5

Dettagli

Descrizione del prodotto

  • Connettore monocanale di un sensore con cavo single wire E 6760
  • Installazione rapida, grazie al pratico connettore IDC
  • Non è necessario spelare il cavo single wire E 6760
  • Cappuccio di protezione per il connettore Fischer incluso nella fornitura
  • Viti per il fissaggio incluse nella fornitura

Definire il prodotto

Selezionare gli attributi per aggiungere l’articolo al carrello.

E 6762/2000/S Cavo per sensore, single wire, con connettore monocanale

E 6762/2000/S

Cavo per sensore, single wire, con connettore monocanale

pz.
Non è possibile ordinare meno di 1 pz. di questo articolo. Non è possibile ordinare più di 10000 pz.. Per questo articolo è stata selezionata la quantità “0”, pertanto non verrà considerato nelle fasi successive.
A magazzino
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
Vuoi configurare un elemento che appartiene a . Dopo aver effettuato le regolazioni, verifica in modo indipendente tutte le piastre e i componenti per verificare la compatibilità tecnica.