Articol 2

ADP
d1
l
l1
l2
l3
E 6740/2,5
2.5
34
10
5
3
E 6740/4,0
4
29
8
5
-

Detalii

Descriere produs

  • Inclusiv certificat de calibrare
  • E 6772 inclus în livrare
  • Temperatura maximă a matriței = 200 °C
  • Temperatura max. de topire = <400 °C

Material

  • 1.4542
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
Doriți să configurați un articol care aparține de . După ajustări, vă rugăm să verificați toate plăcile și accesoriile încorporate independent, pentru compatibilitate tehnică.