Articolo 1

ADP
l
d
M
l2
l3
E 6772/SM04
13.5
9.9
8 x 0.75
8
2.5

Definire il prodotto

Selezionare gli attributi per aggiungere l’articolo al carrello.

E 6772/SM04 Dado speciale per sensore di pressione per cavità, diretto

E 6772/SM04

Dado speciale per sensore di pressione per cavità, diretto

pz.
Non è possibile ordinare meno di 1 pz. di questo articolo. Non è possibile ordinare più di 10000 pz.. Per questo articolo è stata selezionata la quantità “0”, pertanto non verrà considerato nelle fasi successive.
A magazzino
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
Vuoi configurare un elemento che appartiene a . Dopo aver effettuato le regolazioni, verifica in modo indipendente tutte le piastre e i componenti per verificare la compatibilità tecnica.