Artykuły 2

ADP
d1
l
l1
l2
l3
E 6740/2,5
2.5
34
10
5
3
E 6740/4,0
4
29
8
5
-

Szczegóły

Opis produktu

  • W komplecie certyfikat kalibracji
  • Dostawa zawiera E 6772
  • Maksymalna temperatura formy = 200°C
  • Maks. temperatura topnienia = <400°C

Materiał

  • 1.4542
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
Chcesz skonfigurować artykuł należący do . Po dokonaniu zmian należy sprawdzić wszystkie płyty i części montażowe pod kątem zgodności technicznej.