Artikel 2

ADP
d1
l
l1
l2
l3
E 6740/2,5
2.5
34
10
5
3
E 6740/4,0
4
29
8
5
-

Detaljer

Produktbeskrivning

  • Kalibreringscertifikat ingår
  • E 6772 ingår i leveransen
  • Högsta verktygstemperatur = 200°C
  • Högsta smälttemperatur = <400°C

Material

  • 1.4542
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
Du vill konfigurera en artikel som tillhör . Efter att du har gjort dina justeringar, kontrollera oberoende av alla plattor och komponenter för teknisk kompatibilitet.