Izdelek 2

ADP
d1
l
l1
l2
l3
E 6740/2,5
2.5
34
10
5
3
E 6740/4,0
4
29
8
5
-

Podrobnosti

Opis izdelka

  • Skupaj s kalibracijski certifikat
  • E 6772 priložen v obsegu dobave
  • Najvišja temperatura orodja = 200 °C
  • Najv. temperatura taljenja = <400 °C

Material

  • 1.4542