Stavka 2

ADP
d1
l
l1
l2
l3
E 6740/2,5
2.5
34
10
5
3
E 6740/4,0
4
29
8
5
-

Detalji

Opis proizvoda

  • Sa potvrdom o kalibraciji
  • E 6772 uključeno u obim isporuke
  • Maksimalna temperatura alata = 200 °C
  • Maksimalna temperatura topljenja = <400 °C

Materijal

  • 1.4542