Árucikk 2

ADP
d1
l
l1
l2
l3
E 6740/2,5
2.5
34
10
5
3
E 6740/4,0
4
29
8
5
-

Részletek

Termékleírás

  • Kalibrálási tanúsítvány inclusi
  • E 6772 a szállítmány része
  • Maximális szerszámhőmérséklet = 200 °C
  • Max. olvadási hőmérséklet = <400 °C

Anyag

  • 1.4542
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
Egy olyan cikket szeretne konfigurálni, amely ehhez tartozik: . A beállítások elvégzése után kérjük, ellenőrizze az összes lap és alkatrész műszaki kompatibilitását.