Ürünler 1

ADP
Miktar
Ambalaj
VCM 25 FD/ 1/400
400ml
Aerosol can

detaylar

Ürün açıklaması

Designed for use in the food processing industry. Reliably removes oil, resin, wax and dirt remains. Also eliminates minor paint and condensate residues from warm cavities.

Advantages

  • Best cleaning performance and efficient use
  • Residue-free evaporation
  • Temporary lubrication effect
  • Guarantees immaculate surfaces
  • NSF-H1 registered

Application

Shake can before use. Check suitability for paints and plastics.

Özellik

Özellik
Değer
Test prosedürü
Renk kodlaması
Değer:
transparent
Test prosedürü:
DIN ISO 2049
Maksimum sıcaklık
Değer:
80 °C
Test prosedürü:
     
Basis
Değer:
Solvent
Test prosedürü:
     
Density
Değer:
0.64 g/cm³
Test prosedürü:
DIN 51 757

Ürünü tanımlayın

Alışveriş sepetine bir ürün eklemek için istediğiniz özellikleri seçin.

VCM 25 FD/ 1/400 Sağlığa zararsız yüksek performans evrensel temizleyici Ürün tek görseli

VCM 25 FD/ 1/400

Sağlığa zararsız yüksek performans evrensel temizleyici

adet
Bu ürünü 1 adet dan daha az sipariş veremezsiniz. 10000 adet‘den fazla sipariş veremezsiniz. Miktar '0' olarak ayarlanmıştır, bu nedenle bu öge sonraki adımlara dahil edilmeyecektir.
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
Yapılandırmak istediğiniz öğe bir 'e aittir. Ayarlamalarınızı yaptıktan sonra, tüm plakaları ve bileşenleri teknik uyumluluk açısından ayrı ayrı kontrol edin.