Artikkelit 1

ADP
Sisältö
Nippu
VCM 25 FD/ 1/400
400ml
Suihkepullo

Lisätietoja

Tuotekuvaus

Suunniteltu käytettäväksi elintarviketeollisuudessa. Poistaa luotettavasti öljy-, hartsi-, vaha- ja likajäämät. Poistaa myös kevyet maali- ja lauhdejäämät lämpimistä kaviteeteista.

Edut

  • Paras puhdistusteho pienellä määrällä
  • Haihtuu ilman jäämiä
  • Tilapäinen voiteluvaikutus
  • Takaa täydellisen puhtaat pinnat
  • NSF-H1-rekisteröity

Käyttö

Ravista purkkia ennen käyttöä. Testaa ensin maalien ja muovien kestävyys.

Ominaisuus

Ominaisuus
Arvo
Testausmenetelmä
Väri
Arvo:
väritön
Testausmenetelmä:
DIN ISO 2049
Enimmäislämpötila
Arvo:
80 °C
Testausmenetelmä:
     
Pohja
Arvo:
Liuotin
Testausmenetelmä:
     
Tiiveys
Arvo:
0.64 g/cm³
Testausmenetelmä:
DIN 51 757

Tuotteen määrittely

Valitse ominaisuudet lisätäksesi artikkelin ostoskoriin.

VCM 25 FD/ 1/400 Elintarviteollisuuteen hyväksytty korkeatehoinen puhdistusaine Tuotteen yksittäiskuva

VCM 25 FD/ 1/400

Elintarviteollisuuteen hyväksytty korkeatehoinen puhdistusaine

kpl
Tätä artikkelia ei voi tilata vähempää kuin 1 kpl. Tätä artikkelia ei voi tilata enempää kuin 10000 kpl. Olet valinnut kappalemääräksi "0", joten tätä artikkelia ei huomioida myöhemmissä vaiheissa.
Varastossa
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
Haluat konfiguroida tuotteen, joka kuuluu -tuotteeseen. Tarkista muutosten jälkeen itse kaikkien levyjen ja asennusosien tekninen yhteensopivuus.