Stavka 1

ADP
Sadržaj
Pakovanje
VCM 25 FD/ 1/400
400ml
Sprej

Detalji

Opis proizvoda

Predviđen za upotrebu u prehrambenoj industriji. Pouzdano uklanja ulje, smolu, vosak i ostatke prljavštine. Takođe uklanja boju i ostatke kondezata iz toplih kalupa.

Prednosti

  • Najbolje čišćenje i efikasna upotreba.
  • Isparava bez ostataka
  • Privremeni efekat podmazivanja
  • Garantuje apsolutno čiste površine
  • NSF-H1 registrovano

Primena

Protresti pre upotrebe. Proveriti pogodnost za boje i plastike.

Karakteristika

Karakteristika
Vrednost
Postupak ispitivanja
Boja
Vrednost:
transparent
Postupak ispitivanja:
DIN ISO 2049
Maksimalna temperatura
Vrednost:
80 °C
Postupak ispitivanja:
     
Baza
Vrednost:
Rastvarač
Postupak ispitivanja:
     
Gustina
Vrednost:
0.64 g/cm³
Postupak ispitivanja:
DIN 51 757

Definisati proizvod

Odaberite karakteristike da biste artikl prebacili u korpu.

VCM 25 FD/ 1/400 Visoko efikasni čistač, prehrambena ind. Pojedinačna slika proizvoda

VCM 25 FD/ 1/400

Visoko efikasni čistač, prehrambena ind.

Kom.
Od ovog artikla ne možete da poručite manje od 1 Kom.. Od ovog artikla ne možete da poručite više od 10000 Kom.. Izabrali ste količinu „0“, zbog toga ovaj artikal neće biti uzet u obzir u daljim koracima.
sa zaliha