Articles 1

ADP
Contenu
Récipient
VCM 25 FD/ 1/400
400ml
Aérosol

Détails

Description du produit

Conçu pour l’emploi dans l’industrie alimentaire. Élimine fiablement les résidus d’huile, de graisse, de cire et de salissures. Élimine également les résidus de couleur ou de condensation des cavités chaudes.

Avantages

  • Excellent pouvoir nettoyant, économique à l’emploi
  • S’évapore sans laisser de résidus
  • Effet de lubrification temporaire
  • Garantie de surfaces absolument propres
  • Homologation NSF-H1

Application

Agiter fortement le contenant avant l'emploi. Tester au préalable la compatibilité avec les matières plastiques et les peintures.

Caractéristiques

Caractéristiques
Valeur
Méthode d’essai
Couleur
Valeur:
incolore
Méthode d’essai:
DIN ISO 2049
Température maximale
Valeur:
80 °C
Méthode d’essai:
     
Base chimique
Valeur:
Solvant
Méthode d’essai:
     
Densité
Valeur:
0.64 g/cm³
Méthode d’essai:
DIN 51 757

Définir le produit

Sélectionnez vos attributs pour ajouter l’article au panier.

VCM 25 FD/ 1/400 Nettoyant milieu alimentaire haute performance Image du produit

VCM 25 FD/ 1/400

Nettoyant milieu alimentaire haute performance

un.
Vous ne pouvez pas commander moins de 1 un. de cet article. Vous ne pouvez pas commander plus de 10000 un. de cet article. Vous avez défini la quantité « 0 » pour cet article, il ne sera donc pas pris en compte dans les prochaines étapes.
Sur stock
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
Vous souhaitez configurer un article appartenant à . Après avoir effectué vos ajustements, veuillez vérifier vous-même la compatibilité technique de tous les composants et plaques.