Artikel 1

ADP
Inhalt
Gebinde
VCM 25 FD/ 1/400
400ml
Spraydose

Details

Produktbeschreibung

Für den Einsatz in der Lebensmittelindustrie konzipiert. Entfernt zuverlässig Öl-, Harz-, Wachs- und Schmutzreste. Beseitigt auch aus warmen Kavitäten leichte Farb- und Kondensatrückstände.

Vorteile

  • Beste Reinigungsleistung bei wirtschaftlichem Verbrauch
  • Verdunstet rückstandsfrei
  • Temporäre Schmierwirkung
  • Garantiert absolut saubere Oberflächen
  • NSF-H1 registriert

Anwendung

Dose vor Gebrauch schütteln. Lacke und Kunststoffe auf Verträglichkeit vortesten.

Eigenschaft

Eigenschaft
Wert
Prüfverfahren
Farbe
Wert:
farblos
Prüfverfahren:
DIN ISO 2049
Maximale Temperatur
Wert:
80 °C
Prüfverfahren:
     
Basis
Wert:
Lösemittel
Prüfverfahren:
     
Dichte
Wert:
0.64 g/cm³
Prüfverfahren:
DIN 51 757

Produkt definieren

Wählen Sie Ihre Attribute aus, um einen Artikel in den Warenkorb zu legen.

VCM 25 FD/ 1/400 Lebensmitteltauglicher Hochleistungsreiniger Produkt Einzelbild

VCM 25 FD/ 1/400

Lebensmitteltauglicher Hochleistungsreiniger

Stk.
Sie können von diesem Artikel nicht weniger als 1 Stk. bestellen. Sie können von diesem Artikel nicht mehr als 10000 Stk. bestellen. Sie haben die Stückzahl „0“ gewählt, daher wird dieser Artikel in weiteren Schritten nicht berücksichtigt.
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
Sie möchten einen Artikel konfigurieren, der zu gehört. Bitte prüfen Sie nach Ihren Anpassungen eigenständig alle Platten und Einbauteile auf technische Kompatibilität.