Articol 1

ADP
Conținut
Ambalaj
VCM 25 FD/ 1/400
400ml
Spray

Detalii

Descriere produs

Concepută pentru utilizarea în industria alimentară. Îndepărtează fiabil resturi de ulei, rășină, ceară și murdărie. Elimină reziduuri minore de vopsea și condens din cavități calde.

Avantaje

  • Cele mai bune performanțe de curățare și utilizare eficientă
  • Evaporează fără reziduuri
  • Efect lubrifiant temporar
  • Garantează suprafețe absolut curate
  • Certificare NSF-H1

Aplicație

Înainte de utilizare doza se agită bine. Verificați compatibilitatea cu vopsele și materiale plastice.

Caracteristică

Caracteristică
Valoare
Metodă de testare
Culoare
Valoare:
transparent
Metodă de testare:
DIN ISO 2049
Temperatură maximă
Valoare:
80 °C
Metodă de testare:
     
Bază chimică
Valoare:
Solvent
Metodă de testare:
     
Densitate
Valoare:
0.64 g/cm³
Metodă de testare:
DIN 51 757

Definirea produsului

Selectați atributul pentru a introduce un articol în coș.

VCM 25 FD/ 1/400 Soluție de curățare cu aviz de utilizare alimentar Cadru produs

VCM 25 FD/ 1/400

Soluție de curățare cu aviz de utilizare alimentar

Buc.
Nu puteți să comandați acest articol într-o cantitate mai mică de 1 Buc. . Nu puteți să comandați acest articol într-o cantitate mai mare de 10000 Buc. . Ați selectat cantitatea „0”, prin urmare acest articol nu va fi luat în considerare în etapele următoare.
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
Doriți să configurați un articol care aparține de . După ajustări, vă rugăm să verificați toate plăcile și accesoriile încorporate independent, pentru compatibilitate tehnică.