Articolo 1

ADP
Contenuto
Confezione
VCC 30/ 1/400
400ml
Bomboletta

Dettagli

Descrizione del prodotto

Per l’asportazione di residui di plastica e colore dagli stampi di iniezione plastica e per la pulizia di impianti di estrusione e di film soffiato. Per l’asportazione di lacche e resti di guarnizione nelle cavità.

Vantaggi

  • Adatto per l’alluminio e superfici lucidate
  • Elimina residui di effetto diesel
  • Lenta evaporazione senza residui

Utilizzo

Agitare bene prima dell‘uso. Spruzzare abbondantemente i pezzi da pulire e lasciare agire per breve tempo. Per una rimozione veloce ed esatta consigliamo la pulizia con il VCM 20.

Proprietà

Proprietà
Valore
Procedura di prova
Colore
Valore:
incolore
Procedura di prova:
DIN ISO 2049
Base
Valore:
solvente
organico
Procedura di prova:
     
Densità
Valore:
0.9 g/cm³
Procedura di prova:
DIN 51 757
Punto di infiammabilità
Valore:
< -20 °C
Procedura di prova:
DIN EN ISO 2592

Definire il prodotto

Selezionare gli attributi per aggiungere l’articolo al carrello.

VCC 30/ 1/400 Detergente attivo per cavità Immagine singola del prodotto

VCC 30/ 1/400

Detergente attivo per cavità

pz.
Non è possibile ordinare meno di 1 pz. di questo articolo. Non è possibile ordinare più di 10000 pz.. Per questo articolo è stata selezionata la quantità “0”, pertanto non verrà considerato nelle fasi successive.
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
Vuoi configurare un elemento che appartiene a . Dopo aver effettuato le regolazioni, verifica in modo indipendente tutte le piastre e i componenti per verificare la compatibilità tecnica.