Είδος 1

ADP
Περιεχόμενα
Δέμα
VCM 25 FD/ 1/400
400ml
Κουτί σπρέι

Λεπτομέρειες

Περιγραφή προϊόντος

Ειδικά για την χρήση στη βιομηχανία τροφίμων. Αφαιρεί υπολείμματα γράσου, λαδιού, κεριού και ακαθαρσιών. Εξαφανίζει επίσης υπολείμματα μπογιάς και συγκεντρωμένα κατάλοιπα από τις ζεστές κοιλότητες.

Οφέλη

  • Βέλτιστη απόδοση καθαρισμού και οικονομική κατανάλωση
  • Ο διαλύτης εξατμίζεται γρήγορα και δεν αφήνει κατάλοιπα
  • Προσωρινό εφέ λίπανσης
  • Εγγυάται άψογες επιφάνειες
  • Πιστοποιημένο με NSF-H1

Εφαρμογή

Ανακινήστε καλά πριν την χρήση. Ελέγξτε την καταλληλότητα σε χρώματα και πλαστικά.

Χαρακτηριστικό

Χαρακτηριστικό
Αξία
Διαδικασία δοκιμής
Χρώμα
Αξία:
transparent
Διαδικασία δοκιμής:
DIN ISO 2049
Μέγιστη θερμοκρασία
Αξία:
80 °C
Διαδικασία δοκιμής:
     
Βάση
Αξία:
Διαλύτης
Διαδικασία δοκιμής:
     
Πυκνότητα
Αξία:
0.64 g/cm³
Διαδικασία δοκιμής:
DIN 51 757

Ορισμός προϊόντος

Επιλέξτε τα χαρακτηριστικά σας για να προσθέσετε ένα είδος στο καλάθι.

VCM 25 FD/ 1/400 Καθαριστικό πολλαπλών χρήσεων υψηλής απόδοσης,ασφαλές για τρόφιμα Εικόνα προϊόντος

VCM 25 FD/ 1/400

Καθαριστικό πολλαπλών χρήσεων υψηλής απόδοσης,ασφαλές για τρόφιμα

τεμ.
Δεν μπορείτε να παραγγείλετε λιγότερα από 1 τεμ. τεμάχια αυτού του είδους. Δεν μπορείτε να παραγγείλετε περισσότερα από 10000 τεμ. τεμάχια από αυτό το είδος. Έχετε επιλέξει την ποσότητα «0», επομένως αυτό το είδος δεν θα ληφθεί υπόψη σε περαιτέρω βήματα.
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
Θέλετε να διαμορφώσετε ένα είδος που ανήκει στο . Μετά τις προσαρμογές σας, ελέγξτε μόνοι σας όλες τις πλάκες και τα εξαρτήματα ως προς την τεχνική τους συμβατότητα.