Položek 1

ADP
Obsah
Balení
VCM 25 FD/ 1/400
400ml
spreje

Podrobnosti

Popis produktu

Koncipované pro použití v potravinářském průmyslu. Spolehlivě odstraní znečištění od oleje, pryskyřice, vosku nebo zbylé nečistoty. I z teplých kavit odstraňuje lehké zbytky barev a kondenzátu.

Výhody

  • Vynikající čistící výkon s úspornou spotřebou
  • Nezanechává zbytky
  • Krátkodobý mazací efekt
  • Garantuje naprosto čistý povrch
  • Registrace NSF-H1

Použití

Plechovku před použitím protřepejte. Laky a plasty testovat předem na snášenlivost.

Vlastnosti

Vlastnosti
Hodnota
Zkušební metoda
Barva
Hodnota:
bezbarvá
Zkušební metoda:
DIN ISO 2049
Maximální teplota
Hodnota:
80 °C
Zkušební metoda:
     
Báze
Hodnota:
Rozpouštědlo
Zkušební metoda:
     
Hustota
Hodnota:
0.64 g/cm³
Zkušební metoda:
DIN 51 757

Definovat produkt

Chcete-li definovat a přidat položku do nákupního košíku, vyberte hlavní rozměry.

VCM 25 FD/ 1/400 Účinný čistič vhodný pro potravinářský průmysl Jednotlivý obrázek produktu

VCM 25 FD/ 1/400

Účinný čistič vhodný pro potravinářský průmysl

ks.
Méně než 1 ks. této položky nelze objednat. Více než 10000 ks. této položky nelze objednat. Vybrali jste množství „0“, proto nebude tato položka v dalších krocích zohledněna.
Ze skladu
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
Chcete konfigurovat položku, která patří do . Po provedení úprav prosím samostatně zkontrolujte technickou kompatibilitu všech desek a komponentů.