Articolo 2

ADP
Contenuto
Confezione
VAP 1000/250
250 g
Dosatore
VAP 1000/750
750g
Barattolo

Dettagli

Descrizione del prodotto

Impiegabile universalmente, per il montaggio di viti e giunti filettati e per la lubrificazione di punti di scorrimento estremamente sollecitati. Protegge contro la corrosione e la ruggine per attrito. Permette lo svitamento dei collegamenti filettati e degli ugelli nella macchina per lo stampaggio ad iniezione dopo un lungo arresto delle macchine.

Vantaggi

  • Temperatura di utilizzo sino a 1400 °C
  • Priva di sostanze tossiche e metalliche
  • Lubrificante solido bianco
  • Estremamente resistente alle pressioni
  • Resistente all’acqua calda, agli acidi e agli alcalini
  • Certificazione H1

Utilizzo

Applicare la pasta in modo omogeneo.

Proprietà

Proprietà
Valore
Procedura di prova
Colore
Valore:
bianco
Procedura di prova:
DIN ISO 2049
Temperatura massima
Valore:
1400 °C
Procedura di prova:
     
Densità
Valore:
1.4 g/cm³
Procedura di prova:
DIN 51 757
Olio di base
Valore:
olio minerale
Procedura di prova:
        
Punto di sgocciolamento
Valore:
nessuno
Procedura di prova:
DIN ISO 2176
Addensante
Valore:
gel
Procedura di prova:
     
Classe NLGI
Valore:
1
Procedura di prova:
DIN 51818
Penetrazione
Valore:
310-340 1/10mm
Procedura di prova:
DIN ISO 2137
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
Vuoi configurare un elemento che appartiene a . Dopo aver effettuato le regolazioni, verifica in modo indipendente tutte le piastre e i componenti per verificare la compatibilità tecnica.