Артикул 1

ADP
Съдържание
Опаковка
VCM 25 FD/ 1/400
400ml
Спрей

Детайли

Описание на продукта

За приложение в хранително-вкусовата промишленост. Премахва надеждно масло, смола, вакса и остатъчни замърсявания. Отстранява също и от топлите полуформи леки остатъци от боя и конденз.

Предимства

  • Най-добри почистващи свойства при икономична употреба
  • Изпарява се без остатък
  • Временен смазващ ефект
  • Гарантира абсолютно чисти повърхности
  • NSF-H1 регистриран

Приложение

Разклатете флакона преди употреба. Предварително тествайте лаковете и пластмасите за съвместимост.

Предназначение

Предназначение
Стойност
Метод на изпитване
Цвят
Стойност:
transparent
Метод на изпитване:
DIN ISO 2049
Максимална температура
Стойност:
80 °C
Метод на изпитване:
     
База
Стойност:
Разтворител
Метод на изпитване:
     
Плътност
Стойност:
0.64 g/cm³
Метод на изпитване:
DIN 51 757

Дефиниране на продукт

Изберете Вашите атрибути, за да добавите елемент към пазарската кошница.

VCM 25 FD/ 1/400 Препарат за почистване, хранително вкусовата промишленост Единично изображение на продукта

VCM 25 FD/ 1/400

Препарат за почистване, хранително вкусовата промишленост

бр.
От този артикул не можете да поръчате по малко от 1 бр.. От този артикул не можете да поръчате повече от 10000 бр.. Вие сте избрали количеството "0", поради тази причина този елемент няма да се вижда по-нататък.
На склад
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
Искате да конфигурирате артикула, който принадлежи към . След като направите настройките, моля, проверете самостоятелно всички плочи и компоненти за техническа съвместимост.