Artigos 1

ADP
Conteúdo
Embalagem
VCM 25 FD/ 1/400
400ml
Spray

Detalhes

Descrição do produto

A aprovação InS-H1 permite o uso na indústria de processamento de alimentos Remove de forma confiável restos de óleo, resina, cera, e sujidade. Também remove os resíduos de tinta, e resíduos condensados das cavidades quentes.

Vantagens

  • Melhor desempenho de limpeza e uso eficiente
  • Evaporação sem resíduos
  • Efeito lubrificante temporário
  • Garante superfícies absolutamente limpas
  • Registo NSF-H1

Aplicação

Agitar bem antes de usar. Verificar a compatibilidade com pinturas e plásticos antes de usar.

Característica

Característica
Valor
Normas de ensaio
Cor
Valor:
transparente
Normas de ensaio:
DIN ISO 2049
Temperatura máxima
Valor:
80 °C
Normas de ensaio:
     
Base
Valor:
Solvent
Normas de ensaio:
     
Densidade
Valor:
0.64 g/cm³
Normas de ensaio:
DIN 51 757

Definir o produto

Selecione os atributos pretendidos para adicionar um artigo ao carrinho de compras.

VCM 25 FD/ 1/400 Produto de limpeza de alto desempenho para a indústria alimentar Imagem única do produto

VCM 25 FD/ 1/400

Produto de limpeza de alto desempenho para a indústria alimentar

Unid.
Não pode encomendar menos do que 1 Unid. deste artigo. Não pode encomendar mais de 10000 Unid.. A quantidade está definida para "0", pelo que este artigo não será incluído nas etapas seguintes.
Disponível em stock
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
Pretende configurar um artigo que pertence a . Após as adaptações, verificar por conta própria a compatibilidade técnica de todas as placas e componentes.