Artikelen 1

ADP
Inhoud
Verpakking
VCM 25 FD/ 1/400
400ml
Spraybus

Details

Productbeschrijving

Ontwikkeld voor gebruik in de levensmiddelenindustrie. Verwijdert betrouwbaar olie-, hars-, was- en vuilresten. Verwijdert ook uit warme caviteiten lichte kleur- en condens resten.

Voordelen

  • Maximale reiniging bij spaarzaam verbruik
  • Verdampt geheel zonder reststoffen
  • Tijdelijke smeringseffect
  • Garandeert absoluut schone oppervlakken
  • NSF-H1 geregistreerd

Toepassing

Flacon schudden voor gebruik. Lakken en kunststoffen vooraf testen op verdraaglijkheid.

Eigenschap

Eigenschap
Waarde
Testmethode
Kleur
Waarde:
kleurloos
Testmethode:
DIN ISO 2049
Maximale temperatuur
Waarde:
80 °C
Testmethode:
     
Basis
Waarde:
Oplosmiddel
Testmethode:
     
Dichtheid
Waarde:
0.64 g/cm³
Testmethode:
DIN 51 757

Product definiëren

Selecteer uw attributen om een artikel in de winkelwagen te leggen.

VCM 25 FD/ 1/400 Voedselveilig hoogprestatie - reinigingsmiddel Product afbeelding

VCM 25 FD/ 1/400

Voedselveilig hoogprestatie - reinigingsmiddel

stk.
Van dit artikel kunt u niet minder dan 1 stk. bestellen. Van dit artikel kunt u niet meer dan 10000 stk. bestellen. U hebt als aantal "0" gekozen, daarom wordt dit artikel niet meegeteld bij volgende stappen.
Op voorraad
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
U wilt een artikel configureren dat bij een hoort. Controleer na de aanpassingen zelf alle platen en componenten op technische compatibiliteit.