Artículos 1

ADP
Contenido
Envase
VCM 25 FD/ 1/400
400ml
Pulverizador

Detalles

Descripción del producto

El producto ha sido diseñado para la industria alimentaria. Elimina los restos de grasa, aceite, resina, cera y suciedad. Quita también los residuos menores de pintura y condensación de las cavidades calientes.

Ventajas

  • Resultado impecable aplicando muy poco producto
  • Se evapora sin dejar residuos
  • Efecto lubricante temporal
  • Deja las superficies totalmente limpias
  • Registrado como NSF-H1

Aplicación

Agite el envase antes de usarlo. Compruebe la compatibilidad del producto con pinturas y plásticos antes de utilizarlo.

Características

Características
Valor
Método de ensayo
Color
Valor:
incoloro
Método de ensayo:
DIN ISO 2049
Temperatura máxima
Valor:
80 °C
Método de ensayo:
     
Base
Valor:
Solvente
Método de ensayo:
     
Densidad
Valor:
0.64 g/cm³
Método de ensayo:
DIN 51 757

Defina el producto

Seleccione las características del artículo para poder añadirlo al carrito de la compra.

VCM 25 FD/ 1/400 Limpiador de alto rendimiento apto para la industria alimentaria Imagen del producto

VCM 25 FD/ 1/400

Limpiador de alto rendimiento apto para la industria alimentaria

ud(s).
No puede pedir menos de 1 ud(s). de este artículo. No puede pedir más de 10000 ud(s).. Ha seleccionado «0» como número de unidades, por lo que este artículo no se tendrá en cuenta en los siguientes pasos.
Disponible en almacén
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
El artículo que desea configurar forma parte de un . Después de configurarlo, asegúrese de comprobar que todas las placas y componentes son compatibles desde el punto de vista técnico.