Izdelek 1

ADP
Vsebina
Embalaža
VCM 25 FD/ 1/400
400ml
Razpršilec

Podrobnosti

Opis izdelka

Zasnovam za uporabo v prehrambeni industriji. Zanesljivo odstranjuje olja, vosek in ostanke umazanije. Odstranjuje tudi iz toplih gravur lahke barvne in kondenzatne ostanke.

Prednosti

  • Najboljša učinkovitost čiščenja z ekonomično uporabo
  • Izhlapi brez odtisov
  • Začasni mazalni učinek
  • Zagotavlja popolnoma čiste površine
  • Certifikat NSF-H1

Uporaba

Pločevinko je potrebno pred uporabo dobro pretresti. Barve in plastične dele je potrebno vnaprej testirati na uporabnost.

Lastnost

Lastnost
Vrednost
Preizkusni postopki
Barva
Vrednost:
transparenten
Preizkusni postopki:
DIN ISO 2049
Maksimalna temperatura
Vrednost:
80 °C
Preizkusni postopki:
     
Osnova
Vrednost:
Topilo
Preizkusni postopki:
     
Gostota
Vrednost:
0.64 g/cm³
Preizkusni postopki:
DIN 51 757

Definirajte izdelek

Izberite atribute in dodajte izdelek v košarico.

VCM 25 FD/ 1/400 Visokozmogljivo čistilo za prehrambeno industrijo Posamična slika izdelka

VCM 25 FD/ 1/400

Visokozmogljivo čistilo za prehrambeno industrijo

Kos
Najmanjša količina za naročilo tega izdelka je 1 Kos. Tega izdelka ne morete naročiti več kot 10000 Kos. Izbrali ste količino „0“, zato ta izdelek v naslednjih korakih ne bo upoštevan.
Iz zaloge