Artykuły 1

ADP
Zawartość
Opakowanie
VCM 25 FD/ 1/400
400ml
Preparat w sprayu

Szczegóły

Opis produktu

Przeznaczony do stosowania w przemyśle spożywczym. Skutecznie usuwa pozostałości oleju, żywicy, wosku i innych zanieczyszczeń. Eliminuje drobne pozostałości barwników i tworzyw również z ciepłych gniazd formujących.

Zalety

  • Najlepsze efekty czyszczące przy ekonomicznym zużyciu
  • Wyparowywanie bez pozostałości
  • Tymczasowy efekt smarowania
  • Gwarantuje czystą powierzchnię
  • Rejestracja NSF H1

Zakres zastosowania

Wstrząsnąć puszkę przed użyciem. Przetestować na zgodność z lakierami i tworzywami sztucznymi.

Właściwości

Właściwości
Wartość
Metoda badania
Kolor
Wartość:
transparent
Metoda badania:
DIN ISO 2049
Maksymalna temperatura
Wartość:
80 °C
Metoda badania:
     
Baza
Wartość:
Rozpuszczalnik
Metoda badania:
     
Gęstość
Wartość:
0.64 g/cm³
Metoda badania:
DIN 51 757

Określ produkt

Wybierz odpowiednie parametry, aby dodać artykuł do koszyka.

VCM 25 FD/ 1/400 Wysokowydajny środek czyszczący dla przemysłu spożywczego Zdjęcie pojedyncze produktu

VCM 25 FD/ 1/400

Wysokowydajny środek czyszczący dla przemysłu spożywczego

szt.
Nie można zamówić mniej niż 1 szt. tego artykułu. Nie można zamówić więcej niż 10000 szt. tego artykułu. Wybrano ilość 0, dlatego w dalszych etapach pozycja ta nie będzie uwzględniana.
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
Chcesz skonfigurować artykuł należący do . Po dokonaniu zmian należy sprawdzić wszystkie płyty i części montażowe pod kątem zgodności technicznej.