Articolo 2

ADP
Contenuto
Confezione
Pz. / Conf.
VGI 260/ 20
20g
Barattolo
1
VGI 260/ 400
400g
Barattolo
1

Dettagli

Descrizione del prodotto

Grasso adatto alle alte temperature con lubrificante solido al PTFE per la lubrificazione di tutti i tipi di coppie di scorrimento del settore costruzione stampi e utensili sottoposte a condizioni avverse, come per esempio un ambiente chimicamente aggressivo, un elevato carico di compressione o alte temperature.

Vantaggi

  • Temperatura di utilizzo sino a 260 °C (per breve tempo a 280 °C)
  • Elevato numero di colpi senza bisogno di rilubrificazione
  • Elevata resistenza alla compressione
  • Adatto per le parti visibili in quanto il grasso non viene trasportato dagli espulsori
  • Certificazione H1

Utilizzo

La superficie da lubrificare deve essere pulita e non deve presentare per nessun motivo residui di oli o di grassi, sudore delle mani, particelle inquinanti, ecc. Per la pulizia si consiglia l'utilizzo di VCM 20. Applicare uno strato sottile di grasso in modo uniforme. Non mischiare con altri lubrificanti!

Proprietà

Proprietà
Valore
Procedura di prova
Colore
Valore:
bianco
Procedura di prova:
DIN ISO 2049
Temperatura massima
Valore:
260 °C
Procedura di prova:
     
Densità
Valore:
1.9 g/cm³
Procedura di prova:
DIN 51 757
Olio di base
Valore:
PFPE
Procedura di prova:
        
Punto di sgocciolamento
Valore:
nessuno
Procedura di prova:
DIN ISO 2176
Addensante
Valore:
PTFE
Procedura di prova:
     
Classe NLGI
Valore:
2
Procedura di prova:
DIN 51818
Penetrazione
Valore:
265-295 1/10mm
Procedura di prova:
DIN 51818
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
Vuoi configurare un elemento che appartiene a . Dopo aver effettuato le regolazioni, verifica in modo indipendente tutte le piastre e i componenti per verificare la compatibilità tecnica.