Articolo 1

ADP
Contenuto
Confezione
VCW 25/ 1/5000
5l
Tanica

Dettagli

Descrizione del prodotto

Per la pulizia delle attrezzature da officina, delle macchine e degli utensili di ogni tipo. Elimina grasso, olio, cera e resti di sporco su metalli, materie plastiche, legno e molte altre superfici.

Vantaggi

  • Molto produttivo grazie all’elevata concentrazione di principi attivi
  • Gli additivi speciali rilasciano una temporanea protezione contro la corrosione
  • Biodegradabile e compatibile con il separatore di olio (ÖNORM B 5105)

Utilizzo

Adatto per la lavorazione con:

  • VZB 200, VZB 400 e VZB 500:
    1:1 sino a 1:5: molto sporco;
    1:10 sino a 1:50: sporco normale (raccomandato);
    1:50 sino a 1:150: pulizia di pavimenti, attrezzature aziendali, macchine ecc.;
    1:100: pulizia di vetri
  • Dispositivi di pulizia ad ultrasuoni (concentrazione 2-6%)
  • Dispositivi di pulizia ad alta pressione (concentrazione 1-10%)

Definire il prodotto

Selezionare gli attributi per aggiungere l’articolo al carrello.

VCW 25/ 1/5000 Detergente concentrato per officina Immagine singola del prodotto

VCW 25/ 1/5000

Detergente concentrato per officina

pz.
Non è possibile ordinare meno di 1 pz. di questo articolo. Non è possibile ordinare più di 10000 pz.. Per questo articolo è stata selezionata la quantità “0”, pertanto non verrà considerato nelle fasi successive.
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
Vuoi configurare un elemento che appartiene a . Dopo aver effettuato le regolazioni, verifica in modo indipendente tutte le piastre e i componenti per verificare la compatibilità tecnica.