Articolo 2

ADP
Contenuto
Confezione
VCP 1000/250
250 g
Barattolo
VCP 1000/700
700g
Barattolo

Dettagli

Descrizione del prodotto

Pasta adatta alle alte temperature a base di rame, specialmente indicata per pezzi di montaggio mobili sollecitati termicamente nella pressofusione.
Protegge efficacemente dalla corrosione da attrito, saldatura e combustione grazie ai lubrificanti solidi in rame e agli additivi scelti. Inoltre, il montaggio e lo smontaggio dei giunti filettati e degli innesti viene estremamente facilitato anche in caso di agenti fortemente corrosivi.

Vantaggi

  • Eccellente azione lubrificante e antiadesiva
  • Elevata capacità di sollecitazione meccanica
  • Elevata conduttività termica
  • Ottima aderenza
  • Resistente all’acqua, al sale e al calore
  • Priva di piombo e nichel

Utilizzo

  • Pulire accuratamente la superficie da lubrificare, successivamente applicare uno strato sottile di pasta in modo uniforme.

Proprietà

Proprietà
Valore
Procedura di prova
Colore
Valore:
rame metallizzato
Procedura di prova:
DIN ISO 2049
Temperatura massima
Valore:
1080 °C
Procedura di prova:
     
Densità
Valore:
1.12 g/cm³
Procedura di prova:
DIN 51 757
Olio di base
Valore:
olio minerale
Procedura di prova:
        
Punto di sgocciolamento
Valore:
nessuno
Procedura di prova:
DIN ISO 2176
Addensante
Valore:
inorganico
Procedura di prova:
     
Classe NLGI
Valore:
2
Procedura di prova:
DIN 51818
Penetrazione
Valore:
265-295 1/10mm
Procedura di prova:
DIN ISO 2137

Definire il prodotto

Selezionare gli attributi per aggiungere l’articolo al carrello.
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
Vuoi configurare un elemento che appartiene a . Dopo aver effettuato le regolazioni, verifica in modo indipendente tutte le piastre e i componenti per verificare la compatibilità tecnica.