Stavka 2

ADP
Sadržaj
Pakovanje
VCP 1000/250
250 g
Kantica
VCP 1000/700
700g
Kantica

Detalji

Opis proizvoda

Pasta za visoke temperature na bazi bakra, naročito pogodna za sve pokretne i termički opterećene komponente u livenju pod pritiskom.
Delotvornu zaštitu od habanja, stapanja i korozije na spojevima omogućavaju čvrste komponente maziva na bazi bakra i odabrani aditivi. Pored toga, montaža i demontaža npr. veoma opterećenih vijačnih i ubodnih spojeva znatno je olakšana, čak i kod jakih korozivnih uticaja.

Prednosti

  • Snažno podmazuje i rastavlja
  • Dobro podnosi mehanička opterećenja
  • Visoka termalna provodljivost:
  • Visoka sposobnost zadržavanja na mestu
  • Postojana na uticaje slane, vrele i brizgane vode
  • Ne sadrži olovo i nikal

Primena

  • Mesto podmazivanja temeljno očistiti, a zatim pastu naneti ravnomerno i tanko.

Karakteristika

Karakteristika
Vrednost
Postupak ispitivanja
Boja
Vrednost:
copper metallic
Postupak ispitivanja:
DIN ISO 2049
Maksimalna temperatura
Vrednost:
1080 °C
Postupak ispitivanja:
     
Gustina
Vrednost:
1.12 g/cm³
Postupak ispitivanja:
DIN 51 757
Osnovno ulje
Vrednost:
mineral oil
Postupak ispitivanja:
        
Drop point
Vrednost:
none
Postupak ispitivanja:
DIN ISO 2176
Thickener
Vrednost:
inorganic
Postupak ispitivanja:
     
NLGI-class
Vrednost:
2
Postupak ispitivanja:
DIN 51818
Radno prodiranje
Vrednost:
265-295 1/10mm
Postupak ispitivanja:
DIN ISO 2137