Артикул 2

ADP
Съдържание
Опаковка
VCP 1000/250
250 g
Кутия
VCP 1000/700
700g
Кутия

Детайли

Описание на продукта

Високотемпературна паста на медна основа, специално за движещи се и подложени на температурно натоварване градивни елементи при леене под налягане.
Защитава с перфектно действие при заваряване, горене и ръжда при монтиране посредством медните твърди смазки и подбрани добавки. Освен това надеждно се улеснява монтажът и демонтажът на високо натоварените винтови и щифтови съединения, дори и при силни корозионни влияния.

Предимства

  • Отличен смазочен и отделителен ефект
  • Издържа на високо механично натоварване
  • Висока топлопроводимост
  • Много добри свойства на задържане
  • Устойчива срещу солена, гореща вода и водни пръски
  • Без съдържание на олово и никел

Приложение

  • Предвидената за смазване част е нужно да се почисти добре, след което тънко и равномерно се нанася смазочната паста.

Предназначение

Предназначение
Стойност
Метод на изпитване
Цвят
Стойност:
copper metallic
Метод на изпитване:
DIN ISO 2049
Максимална температура
Стойност:
1080 °C
Метод на изпитване:
     
Плътност
Стойност:
1.12 g/cm³
Метод на изпитване:
DIN 51 757
Главна съставна част на масло
Стойност:
mineral oil
Метод на изпитване:
        
Drop point
Стойност:
none
Метод на изпитване:
DIN ISO 2176
Thickener
Стойност:
inorganic
Метод на изпитване:
     
NLGI-class
Стойност:
2
Метод на изпитване:
DIN 51818
Дълбочина на проникване/Пенетрация
Стойност:
265-295 1/10mm
Метод на изпитване:
DIN ISO 2137
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
Искате да конфигурирате артикула, който принадлежи към . След като направите настройките, моля, проверете самостоятелно всички плочи и компоненти за техническа съвместимост.