Είδος 2

ADP
Περιεχόμενα
Δέμα
VCP 1000/250
250 g
Κουτί
VCP 1000/700
700g
Κουτί

Λεπτομέρειες

Περιγραφή προϊόντος

Πάστα υψηλής θερμοκρασίας με βάση το χαλκό, ειδικά για όλα τα κινητά και θερμικά φορτισμένα κατασκευαστικά στοιχεία που κατασκευάζονται σε χυτοπρεσαριστά καλούπια.
Προστατεύει αποτελεσματικά από την συγκόλληση, την καύση και τη σκουριά συναρμογής μέσω της χρήσης στερεών λιπαντικών και επιλεγμένων προσθέτων. Επιπλέον, για παράδειγμα, η συναρμολόγηση και η αποσυναρμολόγηση των βιδωτών και βυσματωδών συνδέσεων με υψηλή καταπόνηση πραγματοποιείται πιο αξιόπιστα, ακόμη και υπό εξαιρετικά διαβρωτικές επιδράσεις.

Οφέλη

  • Εξαιρετική λιπαντική και διαχωριστική δράση
  • Υψηλή μηχανική αντοχή
  • Υψηλή θερμική αγωγιμότητα
  • Πολύ καλή πρόσφυση
  • Ανθεκτικό στο αλάτι, το ζεστό νερό και το πιτσίλισμα του νερού
  • Δεν περιέχει μόλυβδο και νικέλιο

Εφαρμογή

  • Καθαρίστε καλά την περιοχή λίπανσης και, στη συνέχεια, εφαρμόστε την πάστα αραιά και ομοιόμορφα.

Χαρακτηριστικό

Χαρακτηριστικό
Αξία
Διαδικασία δοκιμής
Χρώμα
Αξία:
copper metallic
Διαδικασία δοκιμής:
DIN ISO 2049
Μέγιστη θερμοκρασία
Αξία:
1080 °C
Διαδικασία δοκιμής:
     
Πυκνότητα
Αξία:
1.12 g/cm³
Διαδικασία δοκιμής:
DIN 51 757
Base oil
Αξία:
mineral oil
Διαδικασία δοκιμής:
        
Drop point
Αξία:
none
Διαδικασία δοκιμής:
DIN ISO 2176
Thickener
Αξία:
inorganic
Διαδικασία δοκιμής:
     
NLGI-class
Αξία:
2
Διαδικασία δοκιμής:
DIN 51818
Worked penetration
Αξία:
265-295 1/10mm
Διαδικασία δοκιμής:
DIN ISO 2137
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
Θέλετε να διαμορφώσετε ένα είδος που ανήκει στο . Μετά τις προσαρμογές σας, ελέγξτε μόνοι σας όλες τις πλάκες και τα εξαρτήματα ως προς την τεχνική τους συμβατότητα.