Položek 2

ADP
Obsah
Balení
VCP 1000/250
250 g
Dóza
VCP 1000/700
700g
Dóza

Podrobnosti

Popis produktu

Vysokoteplotní pasta na bázi mědi, speciálně pro všechny pohyblivé a tepelně zatížené díly v tlakovém lití.
Díky měděnému tuhému mazivu a vybraným aditivům chrání účinně proti sváření, zadření a třecí korozi. Navíc ulehčení montáže nebo demontáže například vysoce namáhaných šroubů nebo konektorů i při silných korozivních vlivech.

Výhody

  • Vynikající efekt mazání a uvolňování
  • S možností vysokého mechanického zatížení
  • Vysoká tepelná vodivost
  • Velmi dobrá přilnavost
  • Odolnost proti soli, teplu a vodě
  • Neobsahuje olovo a nikl

Použití

  • Mazané místo důkladně očistěte, následně naneste tenkou rovnoměrnou vrstvu pasty.

Vlastnosti

Vlastnosti
Hodnota
Zkušební metoda
Barva
Hodnota:
měděně kovová
Zkušební metoda:
DIN ISO 2049
Maximální teplota
Hodnota:
1080 °C
Zkušební metoda:
     
Hustota
Hodnota:
1.12 g/cm³
Zkušební metoda:
DIN 51 757
Základní olej
Hodnota:
mineral oil
Zkušební metoda:
        
Drop point
Hodnota:
none
Zkušební metoda:
DIN ISO 2176
Thickener
Hodnota:
inorganic
Zkušební metoda:
     
NLGI-class
Hodnota:
2
Zkušební metoda:
DIN 51818
Penetrace pro prohnětení
Hodnota:
265-295 1/10mm
Zkušební metoda:
DIN ISO 2137
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
Chcete konfigurovat položku, která patří do . Po provedení úprav prosím samostatně zkontrolujte technickou kompatibilitu všech desek a komponentů.