Artigos 2

ADP
Conteúdo
Embalagem
VCP 1000/250
250 g
Lata
VCP 1000/700
700g
Lata

Detalhes

Descrição do produto

Resistente a altas temperaturas, pasta de cobre especialmente indicada para componentes em moldes de fundição injetada.
Protege eficazmente contra prisão por atrito e corrosão, através de lubrificantes sólidos de cobre e aditivos selecionados. Além disso, a montagem e desmontagem de, por exemplo, parafusos e tampões de elevada carga de aperto é facilitada de forma fiável, mesmo em ambientes altamente corrosivos.

Vantagens

  • Excelentes propriedades lubrificantes e desmoldantes
  • Elevada durabilidade mecânica
  • Elevada condutividade térmica
  • Muito boa aderência
  • Resistente a salpicos, água quente e água salgada
  • Isenta de chumbo e níquel

Aplicação

  • Limpe cuidadosamente a superficie e aplique uma camada fina, uniformemente.

Característica

Característica
Valor
Normas de ensaio
Cor
Valor:
cobre metálico
Normas de ensaio:
DIN ISO 2049
Temperatura máxima
Valor:
1080 °C
Normas de ensaio:
     
Densidade
Valor:
1.12 g/cm³
Normas de ensaio:
DIN 51 757
Óleo base
Valor:
mineral oil
Normas de ensaio:
        
Drop point
Valor:
none
Normas de ensaio:
DIN ISO 2176
Thickener
Valor:
inorganic
Normas de ensaio:
     
NLGI-class
Valor:
2
Normas de ensaio:
DIN 51818
Penetração
Valor:
265-295 1/10mm
Normas de ensaio:
DIN ISO 2137
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
Pretende configurar um artigo que pertence a . Após as adaptações, verificar por conta própria a compatibilidade técnica de todas as placas e componentes.