Articolo 1

ADP
Contenuto
Confezione
VAP 1000 S/ 1/400
400ml
Bomboletta

Dettagli

Descrizione del prodotto

Spray di montaggio privo di metallo per il montaggio di componenti altamente sollecitabili, viti e giunti filettati, così come per la lubrificazione di superfici da lubrificare estremamente sollecitate. Protegge a lungo termine contro la corrosione da contatto, dalla ruggine per attrito e dall’usura.

Vantaggi

  • Privo di metallo
  • Lubrificante solido bianco
  • Estremamente resistente alle pressioni
  • Eccellente azione antiadesiva

Utilizzo

  • Pulire accuratamente le superficie da lubrificare. Agitare bene prima dell’uso. Spruzzare da circa 15 cm di distanza.

Proprietà

Proprietà
Valore
Procedura di prova
Colore
Valore:
bianco
Procedura di prova:
DIN ISO 2049
Temperatura massima
Valore:
1400 °C
Procedura di prova:
     
Densità
Valore:
1.42 g/cm³
Procedura di prova:
DIN 51 757
Olio di base
Valore:
Olio bianco medicinale
Procedura di prova:
        
Penetrazione
Valore:
310-340 1/10mm
Procedura di prova:
DIN ISO 2137

Definire il prodotto

Selezionare gli attributi per aggiungere l’articolo al carrello.

VAP 1000 S/ 1/400 Spray di montaggio antigrippante Immagine singola del prodotto

VAP 1000 S/ 1/400

Spray di montaggio antigrippante

pz.
Non è possibile ordinare meno di 1 pz. di questo articolo. Non è possibile ordinare più di 10000 pz.. Per questo articolo è stata selezionata la quantità “0”, pertanto non verrà considerato nelle fasi successive.
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
Vuoi configurare un elemento che appartiene a . Dopo aver effettuato le regolazioni, verifica in modo indipendente tutte le piastre e i componenti per verificare la compatibilità tecnica.