Articol 2

ADP
Conținut
Ambalaj
VCP 1000/250
250 g
Doză
VCP 1000/700
700g
Doză

Detalii

Descriere produs

Pastă de temperatură ridicată pe bază de cupru, special pentru toate componentele mobile și solicitate termic în turnare sub presiune.
Protejează eficient prin lubrifianți solizi de cupru împotriva sudurii, gripării și coroziunii de frecare. În plus facilitează montarea și demontarea a șuruburilor și a dopurilor solicitate în mod extrem, chiar și în medii foarte corozive.

Avantaje

  • Efect excelent de lubrifiere și separare
  • Durabilitate mecanică ridicată
  • Conductivitate termică ridicată
  • Aderență foarte bună
  • Rezistent la stropuri, apă sărată și apă caldă
  • Fără plumb și nichel

Aplicație

  • Suprafața se curăță foarte bine și se aplică un strat subțire și uniformă de pastă.

Caracteristică

Caracteristică
Valoare
Metodă de testare
Culoare
Valoare:
copper metallic
Metodă de testare:
DIN ISO 2049
Temperatură maximă
Valoare:
1080 °C
Metodă de testare:
     
Densitate
Valoare:
1.12 g/cm³
Metodă de testare:
DIN 51 757
Ulei de bază
Valoare:
mineral oil
Metodă de testare:
        
Drop point
Valoare:
none
Metodă de testare:
DIN ISO 2176
Thickener
Valoare:
inorganic
Metodă de testare:
     
NLGI-class
Valoare:
2
Metodă de testare:
DIN 51818
Penetrație
Valoare:
265-295 1/10mm
Metodă de testare:
DIN ISO 2137
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
Doriți să configurați un articol care aparține de . După ajustări, vă rugăm să verificați toate plăcile și accesoriile încorporate independent, pentru compatibilitate tehnică.