Ürünler 2

ADP
Miktar
Ambalaj
VCP 1000/250
250 g
Can
VCP 1000/700
700g
Can

detaylar

Ürün açıklaması

High-temperature resistant, copper based paste especially for all moving and thermally highly stressed components in die casting.
Effectively protects by copper solid lubricants and selected additives, against galling, seizing, and fretting corrosion. In addition the assembly and disassembly of for example highly stressed screw and plug connections is reliably facilitated, even in highly corrosive environments.

Advantages

  • Excellent lubricating and separating effects
  • High mechanical durability
  • High thermal conductivity
  • Very good adhesion
  • Salt, hot water and splash-resistant
  • Free of lead and nickel

Application

  • Clean designated area thoroughly, then apply paste thinly and evenly.

Özellik

Özellik
Değer
Test prosedürü
Renk kodlaması
Değer:
copper metallic
Test prosedürü:
DIN ISO 2049
Maksimum sıcaklık
Değer:
1080 °C
Test prosedürü:
     
Density
Değer:
1.12 g/cm³
Test prosedürü:
DIN 51 757
Base oil
Değer:
mineral oil
Test prosedürü:
        
Drop point
Değer:
none
Test prosedürü:
DIN ISO 2176
Thickener
Değer:
inorganic
Test prosedürü:
     
NLGI-class
Değer:
2
Test prosedürü:
DIN 51818
Worked penetration
Değer:
265-295 1/10mm
Test prosedürü:
DIN ISO 2137
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
Yapılandırmak istediğiniz öğe bir 'e aittir. Ayarlamalarınızı yaptıktan sonra, tüm plakaları ve bileşenleri teknik uyumluluk açısından ayrı ayrı kontrol edin.