Artículos 2

ADP
Contenido
Envase
VCP 1000/250
250 g
Bote
VCP 1000/700
700g
Bote

Detalles

Descripción del producto

Pasta resistente a altas temperaturas compuesta de cobre y especialmente indicada para componentes móviles que precisan gran estabilidad térmica, por ejemplo los que se usan en moldes de fundición.
Gracias a los lubricantes sólidos de cobre y aditivos protege de manera eficaz de soldaduras térmicas, «fretting» y desgaste por corrosión. Además facilita el montaje y desmontaje de uniones, como por ejemplo atornilladuras o conexiones por enchufe sometidas a altas cargas, incluso en ambientes muy corrosivos.

Ventajas

  • Propiedades excelentes de lubricación y separación
  • Alta resistencia mecánica
  • Alta conductividad térmica
  • Excelente adherencia
  • Resistente al agua salada, agua caliente y a salpicaduras
  • Libre de plomo y níquel

Aplicación

  • Limpie a fondo el área de lubricación, después aplique una capa de pasta fina y uniforme.

Características

Características
Valor
Método de ensayo
Color
Valor:
cobre metálico
Método de ensayo:
DIN ISO 2049
Temperatura máxima
Valor:
1080 °C
Método de ensayo:
     
Densidad
Valor:
1.12 g/cm³
Método de ensayo:
DIN 51 757
Aceite base
Valor:
aceite mineral
Método de ensayo:
        
Punto de gota
Valor:
sin
Método de ensayo:
DIN ISO 2176
Espesante
Valor:
inorgánico
Método de ensayo:
     
Clase NLGI
Valor:
2
Método de ensayo:
DIN 51818
Penetración trabajada
Valor:
265-295 1/10mm
Método de ensayo:
DIN ISO 2137
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
El artículo que desea configurar forma parte de un . Después de configurarlo, asegúrese de comprobar que todas las placas y componentes son compatibles desde el punto de vista técnico.