Artykuły 2

ADP
Zawartość
Opakowanie
VCP 1000/250
250 g
Puszka
VCP 1000/700
700g
Puszka

Szczegóły

Opis produktu

Pasta wysokotemperaturowa na bazie miedzi, szczególnie do wszystkich ruchomych i poddawanych obciążeniom termicznym elementów w formach ciśnieniowych.
Dzięki zawartości miedzi, stałej konsystencji i wyselekcjonowanym dodatkom skutecznie chroni przed sklejaniem lub spiekaniem się wskutek spalania smaru oraz przed rdzą powstającą przy korozji ciernej stali. Ułatwia w znacznym stopniu montaż i demontaż, na przykład wysoko obciążonych połączeń śrubowych czy pasowych, nawet w środowisku silnie korozyjnym.

Zalety

  • Doskonałe właściwości smarne i rozdzielające
  • Wysoka odporność na obciążenia mechaniczne
  • Wysoka przewodność cieplna
  • Bardzo dobra przyczepność
  • Odporna na sól, wysoką temperaturę oraz na wodę rozpryskową.
  • Nie zawiera ołowiu i niklu

Zakres zastosowania

  • Miejsce smarowania dokładnie oczyścić, a następnie cienko i równomiernie rozprowadzić pastę.

Właściwości

Właściwości
Wartość
Metoda badania
Kolor
Wartość:
copper metallic
Metoda badania:
DIN ISO 2049
Maksymalna temperatura
Wartość:
1080 °C
Metoda badania:
     
Gęstość
Wartość:
1.12 g/cm³
Metoda badania:
DIN 51 757
Olej bazowy
Wartość:
mineral oil
Metoda badania:
        
Drop point
Wartość:
none
Metoda badania:
DIN ISO 2176
Thickener
Wartość:
inorganic
Metoda badania:
     
NLGI-class
Wartość:
2
Metoda badania:
DIN 51818
Wskaźnik penetracji
Wartość:
265-295 1/10mm
Metoda badania:
DIN ISO 2137
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
Chcesz skonfigurować artykuł należący do . Po dokonaniu zmian należy sprawdzić wszystkie płyty i części montażowe pod kątem zgodności technicznej.