Artikel 2

ADP
Innehåll
Förpackning
VCP 1000/250
250 g
Burk
VCP 1000/700
700g
Burk

Detaljer

Produktbeskrivning

Högtemperaturpasta med kopparbas, särskilt för alla rörliga och termiskt belastade komponenter i pressgjutgods.
Skyddar effektivt mot svetsning, fastbränning och spänningskorrosion tack vare fasta smörjmedel med koppar och utvalda tillsatser. Dessutom underlättas tillförlitligt montering och demontering av kraftigt belastade skruv- och insticksanslutningar, även i starkt korrosiva miljöer.

Fördelar

  • Mycket bra smörj- och släppverkan
  • Mekaniskt högt belastningsbar
  • Hög värmeledningsförmåga
  • Väldigt bra fästförmåga
  • Salt-, värme- och stänkvattentålig
  • Utan bly och nickel

Användning

  • Rengör smörjstället noggrant och applicera sedan pastan tunt och jämnt.

Egenskap

Egenskap
Värde
Kontrollmetod
Färg
Värde:
koppar-metallic
Kontrollmetod:
DIN ISO 2049
Maximal temperatur
Värde:
1080 °C
Kontrollmetod:
     
Densitet
Värde:
1.12 g/cm³
Kontrollmetod:
DIN 51 757
Grundolja
Värde:
mineral oil
Kontrollmetod:
        
Drop point
Värde:
none
Kontrollmetod:
DIN ISO 2176
Thickener
Värde:
inorganic
Kontrollmetod:
     
NLGI-class
Värde:
2
Kontrollmetod:
DIN 51818
Bearbetad penetration
Värde:
265-295 1/10mm
Kontrollmetod:
DIN ISO 2137
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
Du vill konfigurera en artikel som tillhör . Efter att du har gjort dina justeringar, kontrollera oberoende av alla plattor och komponenter för teknisk kompatibilitet.