Artikelen 2

ADP
Inhoud
Verpakking
VCP 1000/250
250 g
Blik
VCP 1000/700
700g
Blik

Details

Productbeschrijving

Pasta voor hoge temperaturen op koperbasis, speciaal voor alle bewegende en thermisch belaste componenten bij het drukgieten.
Beschermt door koper-smeermiddel en geselecteerde toevoegingen efficiënt tegen versmelten, inbranden en passingroest. Bovendien wordt de montage en demontage van veelvuldig belaste schroef- en steekverbindingen, ook onder sterk corrosieve invloeden, betrouwbaar gemakkelijker.

Voordelen

  • Uitstekende smeer- en loswerking
  • Mechanisch hoog belastbaar
  • Hoge warmtegeleidingsvermogen
  • Zeer goede hechting
  • Zout-, warm- en spatwaterbestendig
  • Lood- en nikkelvrij

Toepassing

  • Smeerpunt grondig reinigen, vervolgens pasta dun en gelijkmatig aanbrengen.

Eigenschap

Eigenschap
Waarde
Testmethode
Kleur
Waarde:
kopermetallic
Testmethode:
DIN ISO 2049
Maximale temperatuur
Waarde:
1080 °C
Testmethode:
     
Dichtheid
Waarde:
1.12 g/cm³
Testmethode:
DIN 51 757
Basisolie
Waarde:
mineral oil
Testmethode:
        
Druppelpunt
Waarde:
none
Testmethode:
DIN ISO 2176
Verdikker
Waarde:
inorganic
Testmethode:
     
NLGI-klasse
Waarde:
2
Testmethode:
DIN 51818
Conuspenetratie
Waarde:
265-295 1/10mm
Testmethode:
DIN ISO 2137
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
U wilt een artikel configureren dat bij een hoort. Controleer na de aanpassingen zelf alle platen en componenten op technische compatibiliteit.