Artikkelit 2

ADP
Sisältö
Nippu
VCP 1000/250
250 g
Purkki
VCP 1000/700
700g
Purkki

Lisätietoja

Tuotekuvaus

Kuparipohjainen korkeiden lämpötilojen tahna, erityisesti kaikille liikkuville ja termisesti kuormitetuille painevaluosille.
Suojaa kupari-kuivavoiteluaineiden ja valikoitujen lisäaineiden ansiosta tehokkaasti väsymiseltä, kulumiselta ja kiinnileikkautumiselta. Lisäksi helpottaa esimerkiksi voimakkaasti rasitettujen kierre- ja pistoliitosten asennusta ja irrotusta, myös voimakkaasti syövyttävissä ympäristöissä.

Edut

  • Erinomainen voitelu- ja irrotuskyky
  • Kestää suurta mekaanista rasitusta
  • Korkea lämmönjohtokyky
  • Erittäin hyvä tarttuvuus
  • Kestää suolavettä, kuumaa vettä ja roiskevettä
  • Ei sisällä lyijyä eikä nikkeliä

Käyttö

  • Puhdista voitelukohta huolellisesti ja levitä tahnaa ohut ja tasainen kerros.

Ominaisuus

Ominaisuus
Arvo
Testausmenetelmä
Väri
Arvo:
kuparinmetallinen
Testausmenetelmä:
DIN ISO 2049
Enimmäislämpötila
Arvo:
1080 °C
Testausmenetelmä:
     
Tiiveys
Arvo:
1.12 g/cm³
Testausmenetelmä:
DIN 51 757
Perusöljy
Arvo:
mineral oil
Testausmenetelmä:
        
Drop point
Arvo:
none
Testausmenetelmä:
DIN ISO 2176
Thickener
Arvo:
inorganic
Testausmenetelmä:
     
NLGI-class
Arvo:
2
Testausmenetelmä:
DIN 51818
kartiotunkeuma
Arvo:
265-295 1/10mm
Testausmenetelmä:
DIN ISO 2137
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
Haluat konfiguroida tuotteen, joka kuuluu -tuotteeseen. Tarkista muutosten jälkeen itse kaikkien levyjen ja asennusosien tekninen yhteensopivuus.