Vare 2

ADP
Indhold
Bundt
VCP 1000/250
250 g
Dåse
VCP 1000/700
700g
Dåse

Detaljer

Produktbeskrivelse

Højtemperaturpasta på kobberbasis, særligt til alle bevægelige og termisk belastede komponenter i trykstøbningen.
Beskytter effektivt mod høj varme, mod at brænde fast samt mod gnidningskorrosion ved hjælp af fast kobbersmøremiddel og udvalgte tilsætningsstoffer. Desuden lettes montering og afmontering af f.eks. højt belastede skrue- og stikforbindelser betydeligt, selv under stærk korrosiv påvirkning.

Fordele

  • Fremragende smøre- og slipeffekt
  • Høj mekanisk belastningsevne
  • Høj varmeledningsevne
  • Særdeles god vedhæftning
  • Bestandig over for saltvand, varmt vand og stænkvand
  • Uden bly og nikkel

Anvendelse

  • Rengør smørestedet grundigt, og påfør derefter pastaen i et tyndt og jævnt lag.

Egenskab

Egenskab
Værdi
Kontrolmetode
Farve
Værdi:
kobber metallisk
Kontrolmetode:
DIN ISO 2049
Maksimal temperatur
Værdi:
1080 °C
Kontrolmetode:
     
Densitet
Værdi:
1.12 g/cm³
Kontrolmetode:
DIN 51 757
Grundolie
Værdi:
mineral oil
Kontrolmetode:
        
Drop point
Værdi:
none
Kontrolmetode:
DIN ISO 2176
Thickener
Værdi:
inorganic
Kontrolmetode:
     
NLGI-class
Værdi:
2
Kontrolmetode:
DIN 51818
Indtrængning
Værdi:
265-295 1/10mm
Kontrolmetode:
DIN ISO 2137
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
Du vil konfigurere et element, der hører til . Efter dine justeringer bedes du kontrollere alle plader og normdele uafhængigt for teknisk kompatibilitet.