Izdelek 2

ADP
Vsebina
Embalaža
VCP 1000/250
250 g
Pločevinka
VCP 1000/700
700g
Pločevinka

Podrobnosti

Opis izdelka

Visokotemperaturna pasta na osnovi bakra, posebej primerna pri vseh gibljivih in toplotno obremenjenih komponentah tlačnega litja.
Zaščita z bakrenimi trdnimi mazivi in izbranimi aditivi pred zvarjenjem,zapečenjem in kontaktno korozijo. S tem bo montaža in demontaža visoko obremenjenih vijačnih zvez in ločljivih delov, ki so izpostavljeni korozijskemu vplivu, zagotovo olajšana.

Prednosti

  • Odličen mazalni in ločevalni učinek
  • Mehansko zelo odporna na obremenitve
  • Velika toplotna prevodnost
  • Zelo dobre oprijemalne lastnosti
  • Odporno proti soli, vroči vodi in škropljenju z vodo
  • Brez svinca in niklja

Uporaba

  • Mazalno površino dobro očistite, nato nanesite pasto v tankem in enakomernem sloju.

Lastnost

Lastnost
Vrednost
Preizkusni postopki
Barva
Vrednost:
bakreno kovinska
Preizkusni postopki:
DIN ISO 2049
Maksimalna temperatura
Vrednost:
1080 °C
Preizkusni postopki:
     
Gostota
Vrednost:
1.12 g/cm³
Preizkusni postopki:
DIN 51 757
Osnovno olje
Vrednost:
mineral oil
Preizkusni postopki:
        
Drop point
Vrednost:
none
Preizkusni postopki:
DIN ISO 2176
Thickener
Vrednost:
inorganic
Preizkusni postopki:
     
NLGI-class
Vrednost:
2
Preizkusni postopki:
DIN 51818
Delovna penetracija
Vrednost:
265-295 1/10mm
Preizkusni postopki:
DIN ISO 2137