Articles 2

ADP
Contenu
Récipient
VCP 1000/250
250 g
Boîte
VCP 1000/700
700g
Boîte

Détails

Description du produit

Pâte haute température à base de cuivre, spécialement pour tous les composants en mouvement ou exposés à des charges thermiques dans la fonderie sous pression.
Protège de manière efficace par les lubrifiants solides au cuivre et des additifs sélectionnés contre l’effet de soudage ou de fixation et la corrosion de contact. En outre le montage ou le démontage est nettement facilité, par exemple pour des connections vissées ou enfichées, même dans le cas de fortes influences corrosives.

Avantages

  • Excellent effet lubrifiant et antiadhésif
  • Capacité de charge mécanique très élevée
  • Conductivité thermique élevée
  • Très bon pouvoir adhésif
  • Résistant à l’eau saline, à l’eau chaude et à l’eau projetée
  • Sans plomb et sans nickel

Application

  • Nettoyer à fond la surface à lubrifier, puis appliquer la pâte en couche fine et de manière uniforme.

Caractéristiques

Caractéristiques
Valeur
Méthode d’essai
Couleur
Valeur:
Cuivre métallisé
Méthode d’essai:
DIN ISO 2049
Température maximale
Valeur:
1080 °C
Méthode d’essai:
     
Densité
Valeur:
1.12 g/cm³
Méthode d’essai:
DIN 51 757
Huile de base
Valeur:
huile minérale
Méthode d’essai:
        
Point de goutte
Valeur:
aucun
Méthode d’essai:
DIN ISO 2176
Agent épaississant
Valeur:
non organique
Méthode d’essai:
     
Classe NLGI
Valeur:
2
Méthode d’essai:
DIN 51818
Pénétrabilité travaillée
Valeur:
265-295 1/10mm
Méthode d’essai:
DIN ISO 2137
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
Vous souhaitez configurer un article appartenant à . Après avoir effectué vos ajustements, veuillez vérifier vous-même la compatibilité technique de tous les composants et plaques.