Árucikk 2

ADP
Tartalom
Kiszerelés
VCP 1000/250
250 g
doboz
VCP 1000/700
700g
doboz

Részletek

Termékleírás

Réz alapú, hőmérsékletálló paszta, különösen a mozgó és termikusan nagy igénybevételnek kitett öntésben használt alkatrészek számára.
Hatékonyan véd a réz szilárd kenőanyagok és a kiválasztott adalékanyagok által a hegedés, ráégés és illesztési rozsda ellen. Ezen túlmenően megkönnyíti a korrozív környezetben nagy igénybevételnek kitett kötőelemek kötését és bontását.

Előnyök

  • Kiváló kenő- és elválasztó hatás
  • Magas nyomásállóság
  • Nagy hővezetőképesség
  • Nagyon jó tapadóképesség
  • Sós, forró víz és cseppálló
  • Ólom- és nikkelmentes

Alkalmazás

  • A kenési pontot alaposan tisztítsa meg, majd a pasztát vékonyan, egyenletesen kenje fel.

Tulajdonság

Tulajdonság
Érték
Teszteljárás
Szín
Érték:
réz metál
Teszteljárás:
DIN ISO 2049
Maximális hőmérséklet
Érték:
1080 °C
Teszteljárás:
     
Sűrűség
Érték:
1.12 g/cm³
Teszteljárás:
DIN 51 757
Alapolaj
Érték:
mineral oil
Teszteljárás:
        
Drop point
Érték:
none
Teszteljárás:
DIN ISO 2176
Thickener
Érték:
inorganic
Teszteljárás:
     
NLGI-class
Érték:
2
Teszteljárás:
DIN 51818
Penetráció
Érték:
265-295 1/10mm
Teszteljárás:
DIN ISO 2137
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
Egy olyan cikket szeretne konfigurálni, amely ehhez tartozik: . A beállítások elvégzése után kérjük, ellenőrizze az összes lap és alkatrész műszaki kompatibilitását.