Artikel 2

ADP
Inhalt
Gebinde
VCP 1000/250
250 g
Dose
VCP 1000/700
700g
Dose

Details

Produktbeschreibung

Hochtemperaturpaste auf Kupferbasis, speziell für alle beweglichen und thermisch belasteten Bauteile im Druckguss.
Schützt durch Kupfer-Festschmierstoffe und ausgewählte Additive wirkungsvoll vor Verschweißen, Festbrennen und Passungsrost. Darüber hinaus wird die Montage und Demontage von beispielsweise hochbelasteten Schraub- und Steckverbindungen, auch bei stark korrosiven Einflüssen, zuverlässig erleichtert.

Vorteile

  • Hervorragende Schmier- und Trennwirkung
  • Mechanisch hoch belastbar
  • Hohe Wärmeleitfähigkeit
  • Sehr gute Haftfähigkeit
  • Salz-, Heiß- und Spritzwasserbeständig
  • Frei von Blei und Nickel

Anwendung

  • Schmierstelle gründlich reinigen, anschließend Paste dünn und gleichmäßig auftragen.

Eigenschaft

Eigenschaft
Wert
Prüfverfahren
Farbe
Wert:
kupfermetallic
Prüfverfahren:
DIN ISO 2049
Maximale Temperatur
Wert:
1080 °C
Prüfverfahren:
     
Dichte
Wert:
1.12 g/cm³
Prüfverfahren:
DIN 51 757
Grundöl
Wert:
Mineralöl
Prüfverfahren:
        
Tropfpunkt
Wert:
keinen
Prüfverfahren:
DIN ISO 2176
Verdicker
Wert:
anorganisch
Prüfverfahren:
     
NLGI-Klasse
Wert:
2
Prüfverfahren:
DIN 51818
Walkpenetration
Wert:
265-295 1/10mm
Prüfverfahren:
DIN ISO 2137
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
Sie möchten einen Artikel konfigurieren, der zu gehört. Bitte prüfen Sie nach Ihren Anpassungen eigenständig alle Platten und Einbauteile auf technische Kompatibilität.