Articolo 2

ADP
b
R
h
l
b1
h1
l1
h2
l2
h3
l3
SK [kN]
WH
HWS 650R/125
125
Sì
140
551
126
100
410
22
190
40
115
40
0.01
HWS 650R/160
160
Sì
165
666
161
115
530
30
230
50
123
50
0.01

Dettagli

Descrizione del prodotto

  • “Variante R” con regolatore della forza di serraggio
  • Corpo di base compatto e stabile in GGG-70 con lunghezza complessiva invariabile
  • Pulizia semplice, grazie al mandrino completamente chiuso e alle finestre laterali aggiuntive
  • Esatta riproducibilità di 0,01 mm durante il serraggio

Contenuto della confezione

  • Staffe di serraggio HWS 5660 (4 pezzi)
  • Manovella HWS 5670
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
Vuoi configurare un elemento che appartiene a . Dopo aver effettuato le regolazioni, verifica in modo indipendente tutte le piastre e i componenti per verificare la compatibilità tecnica.