Είδος 2

ADP
b
R
h
l
b1
h1
l1
h2
l2
h3
l3
SK [kN]
WH
HWS 650R/125
125
yes
140
551
126
100
410
22
190
40
115
40
0.01
HWS 650R/160
160
yes
165
666
161
115
530
30
230
50
123
50
0.01

Λεπτομέρειες

Περιγραφή προϊόντος

  • Έκδοση R με ρυθμιστή για την προρύθμιση της τάσης
  • Συμπαγής και στιβαρή βάση από GGG-70 με ένα σταθερό συνολικό μήκος
  • Εύκολος καθαρισμός με εντελώς κλειστό άξονα και επιπλέον πλευρικά παράθυρα
  • Ακρίβεια επανάληψης κατά τη σύσφιξη 0,01 mm

Πεδίο παράδοσης

  • Πιάστρα σύσφιξης HWS 5660 (4 τεμ.)
  • Χερούλι HWS 5670
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
Θέλετε να διαμορφώσετε ένα είδος που ανήκει στο . Μετά τις προσαρμογές σας, ελέγξτε μόνοι σας όλες τις πλάκες και τα εξαρτήματα ως προς την τεχνική τους συμβατότητα.