Ürünler 2

ADP
b
R
h
l
b1
h1
l1
h2
l2
h3
l3
SK [kN]
WH
HWS 650R/125
125
yes
140
551
126
100
410
22
190
40
115
40
0.01
HWS 650R/160
160
yes
165
666
161
115
530
30
230
50
123
50
0.01

detaylar

Ürün açıklaması

  • Version R with regulator for presetting the clamping force
  • Compact and stable body from GGG-70 which maintains its total length
  • Easy to clean through fully enclosed spindle and additional side window
  • Accuracy of 0.01 mm in clamping repeatability

Scope of delivery

  • HWS 5660 Clamping shoes (4 Pcs.)
  • HWS 5670 Handle
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
Yapılandırmak istediğiniz öğe bir 'e aittir. Ayarlamalarınızı yaptıktan sonra, tüm plakaları ve bileşenleri teknik uyumluluk açısından ayrı ayrı kontrol edin.